Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C10F2TM080 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C10F2TM080 fotografija – Schneider- sirotin
C10F2TM080
Prekidač, ComPacT NSX100F AC/DC, 18kA/415VAC, 2P, TMD zaštitna jedinica 80A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda Compact NSX nova generacija
Kratko ime uređaja NSX100F
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 2P
Opis zaštićenih polova 2D
[in] nazivna struja 80 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
500 V DC
Tip mreže AC
DC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 36 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
18 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz 1P u skladu sa IEC 60947-2
15 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz 1P u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz 2P u skladu sa IEC 60947-2
5 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA Icu pri 250 V DC 50/60 Hz 1 pol u skladu sa IEC 60947-2
36 kA Icu pri 500 V DC 50/60 Hz 2 pola serijski u skladu sa IEC 60947-2
Performance level F 18 kA 415 V AC
Ime zaštitne jedinice TM-D
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip upravljanja Ručica
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 750 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 36 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
18 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
5 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA pri 250 V DC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA pri 500 V DC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 20000 ciklusa pri 277 V In/2
10000 ciklusa pri 277 V In
Snaga disipacije po polu 8,77 W
Nosači za montažu Zadnja ploča
Pozicija montiranja ručice Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 35 mm
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
Veličina zaštitne jedinice 80 A pri 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Fiksno
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fiksno
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 640 A
Diferencijalna zaštita Bez
Width (W) 70 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Masa proizvoda 1,2 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Kategorija prenapona Klasa II
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,900 cm
Package 1 Width 13,000 cm
Package 1 Length 17,600 cm
Package 1 Weight 1,241 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 15,410 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 104