Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C10R32M025 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C10R32M025 fotografija – Schneider- sirotin
C10R32M025
Prekidač, ComPacT NSX100R, 200kA/415VAC, 3P, MicroLogic 2.2M zaštitna jedinica 25A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda Compact NSX nova generacija
Kratko ime uređaja NSX100R
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Zaštita motora
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3d
[in] nazivna struja 25 A pri 65 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 200 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
200 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
200 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
80 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
65 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
45 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Performance level R 200 kA 415 V AC
Ime zaštitne jedinice Micrologic 2.2 M
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice LSoI
Tip upravljanja Ručica
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 200 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
200 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
200 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
80 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
65 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
45 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 20000 ciklusa pri 440 V In/2
10000 ciklusa pri 440 V In
10000 ciklusa pri 690 V In/2
5000 ciklusa pri 690 V In
Snaga disipacije po polu 1,3 W
Nosači za montažu Zadnja ploča
Pozicija montiranja ručice Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 35 mm
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
Veličina zaštitne jedinice 25 A pri 65 °C
Klasa motora 20
5
10
Dodatna motorna zaštita Asimetrija faze
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 12...25 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
[tr] long-time protection delay adjustment range 120 sekundi pri 1.5 x Ir 5
6,5 sekundi pri 6 x Ir 5
5 sekundi pri 7.2 x Ir 5
240 sekundi pri 1.5 x Ir 10
13,5 sekundi pri 6 x Ir 10
10 sekundi pri 7.2 x Ir 10
480 sekundi pri 1.5 x Ir 20
26 sekundi pri 6 x Ir 20
20 sekundi pri 7.2 x Ir 20
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fiksno
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fiksno
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 425 A
Diferencijalna zaštita Bez
Zona selektivne blokade zsi Bez
Number of slots for electrical auxiliaries 5 slot(ova)
Lokalna signalizacija Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zatemperatura iznad zadate tačke: LED 95 % Ith (crvena)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Masa proizvoda 2,05 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Kategorija prenapona Klasa II
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 2,1 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,4 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
BVB
print Prihvaćeno
China Green Dizajnirani Proizvod Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 29