Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Ime proizvoda
|
Compact NSX nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
NSX100R
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
4P
|
Opis zaštićenih polova
|
4d
3D + OSN
3d + N/2
3d
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
[in] nazivna struja
|
40 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
200 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
200 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
200 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
80 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
65 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
45 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Performance level
|
R 200 kA 415 V AC
|
Ime zaštitne jedinice
|
Micrologic 6.2 E
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Elektronska
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
LSIG
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
200 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
200 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
200 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
80 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
65 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
45 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa pri 440 V In/2
10000 ciklusa pri 440 V In
10000 ciklusa pri 690 V In/2
5000 ciklusa pri 690 V In
|
Snaga disipacije po polu
|
1,3 W
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje
|
35 mm
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
S : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
G : for zaštita od zemljospoja
|
Veličina zaštitne jedinice
|
40 A pri 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
18...40 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Podesivo
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
15…400 sekundi pri 1.5 x Ir
0,5…16 sekundi pri 6 x Ir
0,35…11 sekundi pri 7.2 x Ir
|
Neutral protection settings
|
0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
1.6 x Ir (3D + OSN)
Bez zaštite (3d)
|
Termička memorija
|
20 minuta pre i nakon okidanja
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Podesivo
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Podesivo
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0,4 sekundi I²t=off
0,1…0,4 sekundi I²t=on
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Podesivo
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1.5...15 x In
|
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig
|
Podesivo, 9 podešavanja
|
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range
|
0.4...1 x In za In = 40 A
0.2...1 x In za U > 40 A
Ig omogućavanje on/off
|
Ground-fault protection time delay adjustment type tg
|
Podesivo, 5 podešavanja
|
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range
|
0…0,4 sekundi I²t=off
0,1…0,4 sekundi I²t=on
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Zona selektivne blokade zsi
|
Sa
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 slot(ova)
|
Lokalna signalizacija
|
Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
|
Tip displeja
|
LCD displej
|
Tip merenja
|
Multimetar
|
Komunikacija podataka
|
Trenutne i angažovane vrednosti
Beleženje sa informacijom o vremenu podatka za istoriju uređaja i event tabelu
Merenje električne energije
Kvalitet snage
Angažovane vrednosti struje i snage
Podešavanja zaštite i alarma
Indikatori vezani za održavanje
Maksimalno izmerene/minimalno izmerene veličine
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Masa proizvoda
|
2,4 kg
|
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
China Green Dizajnirani Proizvod
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Bez silikona
|
Ne
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
50
|