[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa pri 440 V In/2
10000 ciklusa pri 440 V In
10000 ciklusa pri 690 V In/2
5000 ciklusa pri 690 V In
|
Snaga disipacije po polu
|
4,7 W
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje
|
35 mm
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
|
Veličina zaštitne jedinice
|
100 A pri 65 °C
|
Klasa motora
|
10
5
20
|
Dodatna motorna zaštita
|
Asimetrija faze
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
50...100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fiksno
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120 sekundi pri 1.5 x Ir 5
6,5 sekundi pri 6 x Ir 5
5 sekundi pri 7.2 x Ir 5
240 sekundi pri 1.5 x Ir 10
13,5 sekundi pri 6 x Ir 10
10 sekundi pri 7.2 x Ir 10
480 sekundi pri 1.5 x Ir 20
26 sekundi pri 6 x Ir 20
20 sekundi pri 7.2 x Ir 20
|
Termička memorija
|
20 minuta pre i nakon okidanja
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Podesivo, 9 podešavanja
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
5...13 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fiksno
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fiksno
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1500 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Zona selektivne blokade zsi
|
Bez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 slot(ova)
|
Lokalna signalizacija
|
Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zatemperatura iznad zadate tačke: LED 95 % Ith (crvena)
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Masa proizvoda
|
2,05 kg
|
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
China Green Dizajnirani Proizvod
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Bez silikona
|
Ne
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
93
|