|
|
|
C10W3MA013
Prekidač, ComPacT NSX100HB2, 100kA/690VAC, 3P, MA zaštitna jedinica 12.5A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Ime proizvoda
|
Compact NSX nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
NSX100HB2
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Primena uređaja
|
Zaštita motora
|
Broj polova
|
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
3d
|
[in] nazivna struja
|
12,5 A pri 65 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Performance level
|
HB2 100 kA 690 V AC
|
Ime zaštitne jedinice
|
MA
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Strujna
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
I
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
100 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa pri 440 V In/2
10000 ciklusa pri 440 V In
10000 ciklusa pri 690 V In/2
5000 ciklusa pri 690 V In
|
Snaga disipacije po polu
|
0,63 W
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje
|
35 mm
|
Tip zaštite
|
I : for zaštita od kratkog spoja
|
Veličina zaštitne jedinice
|
12,5 A pri 65 °C
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Podesivo, 9 podešavanja
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
6...14 x In
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
6...14 x In
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 slot(ova)
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Masa proizvoda
|
2,05 kg
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,81 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,24 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
China Green Dizajnirani Proizvod
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Bez silikona
|
Ne
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
24
|
|
|