|
|
|
C113050LS
Rastavljač snage, ComPacT NSXm 50NA, 3P, termička struja Ith 50A, EverLink stopice
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Ime proizvoda
|
ComPacT NSXm nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
NSXm 50NA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
3P
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
50 A pri 40 °C
|
[ie] nazivna struja
|
AC-23: 50 A AC 50/60 Hz
AC-22: 50 A AC 50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Kategorija upotrebe
|
AC-22A
AC-23A
|
Kod prekidne moći
|
NA
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Vidljivo prekidanje
|
Ne
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
900 A tokom 1 s
900 A tokom 3 s
200 A tokom 20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
1,28 kA sam rastavljač
150 kA sa zaštitnim prekidačem
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
Zadnja ploča
|
Povezivanje
|
27 mm
|
Povezivanje - priključci
|
1 Everlink stopica 2,5…70 mm², fleksibilni bakar
1 Everlink stopica 2,5…95 mm², puni ili finožični aluminijum/bakar
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
AC-22A: 20000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-23A: 20000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-22A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie
AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie
AC-22A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-23A: 6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-22A: 5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie
AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie
|
Width (W)
|
81 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Masa proizvoda
|
1,06 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
21,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,19 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
11,104 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
88
|
|
|