Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C113100BS |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C113100BS fotografija – Schneider- sirotin
C113100BS
Rastavljač snage, ComPacT NSXm 100NA, 3P, termička struja Ith 100A, kompresione stopice i piključci za sabirnicu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda ComPacT NSXm nova generacija
Kratko ime uređaja NSXm 100NA
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 100 A pri 40 °C
[ie] nazivna struja AC-23: 100 A AC 50/60 Hz
AC-22: 100 A AC 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Kategorija upotrebe AC-22A
AC-23A
Kod prekidne moći NA
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Način montiranja Fiksno
[Icw] rated short-time withstand current 1500 A tokom 1 s
1500 A tokom 3 s
335 A tokom 20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 2,13 kA sam rastavljač
150 kA sa zaštitnim prekidačem
Tip upravljanja Ručica
[ui] nazivni napon izolacije 800 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Dopunske informacije
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Zadnja ploča
Povezivanje 27 mm
Povezivanje - priključci 1 stopica 2,5…120 mm², puni ili finožični aluminijum/bakar
1 stopica 2,5…95 mm², fleksibilni aluminijum/bakar
Sabirnice
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost AC-22A: 20000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-23A: 20000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-22A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie
AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie
AC-22A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-23A: 6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-22A: 5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie
AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie
Width (W) 81 mm
Height (H) 137 mm
Depth (D) 80 mm
Masa proizvoda 1,06 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9 cm
Package 1 Width 13 cm
Package 1 Length 22 cm
Package 1 Weight 1,086 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 12,29 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 216
Package 3 Height 150 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 304,89 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 151