Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C113100LS |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C113100LS fotografija – Schneider- sirotin
C113100LS
Rastavljač snage, ComPacT NSXm 100NA, 3P, termička struja Ith 100A, EverLink stopice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda ComPacT NSXm nova generacija
Kratko ime uređaja NSXm 100NA
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 100 A pri 40 °C
[ie] nazivna struja AC-23: 100 A AC 50/60 Hz
AC-22: 100 A AC 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Kategorija upotrebe AC-22A
AC-23A
Kod prekidne moći NA
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Način montiranja Fiksno
[Icw] rated short-time withstand current 1500 A tokom 1 s
1500 A tokom 3 s
335 A tokom 20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 2,13 kA sam rastavljač
150 kA sa zaštitnim prekidačem
Tip upravljanja Ručica
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Dopunske informacije
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Zadnja ploča
Povezivanje 27 mm
Povezivanje - priključci 1 Everlink stopica 2,5…70 mm², fleksibilni bakar
1 Everlink stopica 2,5…95 mm², puni ili finožični aluminijum/bakar
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost AC-22A: 20000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-23A: 20000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-22A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie
AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie
AC-22A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-23A: 6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-22A: 5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie
AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie
Width (W) 81 mm
Height (H) 137 mm
Depth (D) 80 mm
Masa proizvoda 1,06 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,0 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 21,0 cm
Package 1 Weight 1,194 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,128 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 152