Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C11E34V025B |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C11E34V025B fotografija – Schneider- sirotin
C11E34V025B
Prekidač, ComPacT NSXm 100E, 16kA/415VAC, 3P, MicroLogic 4.1 zaštitna jedinica 25A, stopice/sabirnice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda ComPacT NSXm nova generacija
Grupa proizvoda ComPacT NSXm nova generacija
Kratko ime uređaja NSXm 63E
Tip proizvoda ili komponente Diferencijalni prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3d
[in] nazivna struja 25 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 440 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 25 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
16 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
8 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Performance level E 16 kA 415 V AC
Ime zaštitne jedinice Micrologic 4.1
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice LSoIR
Tip upravljanja Ručica
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 25 kA pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
16 kA pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
8 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 20000 ciklusa pri 440 V In/2
10000 ciklusa pri 440 V In
10000 ciklusa pri 690 V In/2
5000 ciklusa pri 690 V In
Snaga disipacije po polu 1,5 W
Nosači za montažu Zadnja ploča
Pozicija montiranja ručice Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Connection terminals Stega stopice/sabirnica
Povezivanje 35 mm sa proširivačima
27 mm bez proširivača
Broj 9 mm modula 9 modul
Veličina zaštitne jedinice 25 A pri 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 10...25 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
[tr] long-time protection delay adjustment range 200 sekundi pri 1.5 x Ir
8 sekundi pri 6 x Ir
5 sekundi pri 7.2 x Ir
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fiksno
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fiksno
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 375 A
Diferencijalna zaštita Integrisana
Klasa diferencijalne zaštite Klasa A
Klasa AC
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Podesiva
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Osetljivost diferencijalne zaštite 30 mA za klasa A
100 mA za klasa A
300 mA za klasa A
500 mA za klasa A
1 A za klasa A
30 mA za klasa AC
100 mA za klasa AC
300 mA za klasa AC
500 mA za klasa AC
1 A za klasa AC
3 A za klasa AC
5 A za klasa AC
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Podesiva
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 milisekundi
60 milisekundi
150 milisekundi
500 milisekundi
1000 milisekundi
Number of slots for electrical auxiliaries 1 slot(ova) za pomoćni prekidač OF
1 slot(ova) za alarmni prekidač SD
1 slot(ova) za naponski okidač MN ili MX
Lokalna signalizacija Zaprisustvo pomoćnih kontakata: zastavica (zelena)
Width (W) 108 mm
Height (H) 144 mm
Depth (D) 80 mm
Masa proizvoda 1,63 kg
Boja Siva (RAL 7016)
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m bez promene karakteristika
5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,0 cm
Package 1 Width 13,0 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Package 1 Weight 1,592 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,809 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Af3d4202-1697-430d-83ec-d7a972ac0ddb
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 38