Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Ime proizvoda
|
ComPacT NSXm nova generacija
|
Grupa proizvoda
|
ComPacT NSXm nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
NSXm 63E
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Diferencijalni prekidač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
3d
|
[in] nazivna struja
|
50 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
25 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
16 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
8 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Performance level
|
E 16 kA 415 V AC
|
Ime zaštitne jedinice
|
Micrologic 4.1
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Elektronska
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
LSoIR
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
25 kA pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
16 kA pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
8 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa pri 440 V In/2
10000 ciklusa pri 440 V In
10000 ciklusa pri 690 V In/2
5000 ciklusa pri 690 V In
|
Snaga disipacije po polu
|
1,2 W
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Connection terminals
|
1 Everlink stopica 2,5…70 mm², višežični bakar
1 Everlink stopica 2,5…95 mm², puni ili finožični aluminijum/bakar
|
Povezivanje
|
35 mm sa proširivačima
27 mm bez proširivača
|
Broj 9 mm modula
|
9 modul
|
Veličina zaštitne jedinice
|
50 A pri 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
20...50 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fiksno
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
200 sekundi pri 1.5 x Ir
8 sekundi pri 6 x Ir
5 sekundi pri 7.2 x Ir
|
Termička memorija
|
20 minuta pre i nakon okidanja
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Podesivo, 9 podešavanja
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fiksno
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fiksno
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
750 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Integrisana
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Klasa A
Klasa AC
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Podesiva
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
30 mA za klasa A
100 mA za klasa A
300 mA za klasa A
500 mA za klasa A
1 A za klasa A
30 mA za klasa AC
100 mA za klasa AC
300 mA za klasa AC
500 mA za klasa AC
1 A za klasa AC
3 A za klasa AC
5 A za klasa AC
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Podesiva
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 milisekundi
60 milisekundi
150 milisekundi
500 milisekundi
1000 milisekundi
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 slot(ova) za pomoćni prekidač OF
1 slot(ova) za alarmni prekidač SD
1 slot(ova) za naponski okidač MN ili MX
|
Lokalna signalizacija
|
Zaprisustvo pomoćnih kontakata: zastavica (zelena)
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
144 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Masa proizvoda
|
1,63 kg
|
Boja
|
Siva (RAL 7016)
|