Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Ime proizvoda
|
ComPacT NSXm nova generacija
|
Grupa proizvoda
|
ComPacT NSXm nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
NSXm 63F
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
4P
|
Opis zaštićenih polova
|
3d
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
[in] nazivna struja
|
32 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
35 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 kA 415 V AC
|
Ime zaštitne jedinice
|
TM-D
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
Li
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 kA pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa pri 440 V In/2
10000 ciklusa pri 440 V In
10000 ciklusa pri 690 V In/2
5000 ciklusa pri 690 V In
|
Snaga disipacije po polu
|
3,3 W
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Connection terminals
|
1 Everlink stopica 2,5…95 mm², puni ili finožični aluminijum/bakar
1 Everlink stopica 2,5…70 mm², fleksibilni bakar
|
Povezivanje
|
35 mm sa proširivačima
27 mm bez proširivača
|
Broj 9 mm modula
|
12 modul
|
Veličina zaštitne jedinice
|
32 A pri 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fiksno
|
Neutral protection settings
|
Bez zaštite (3d)
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fiksno
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
600 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 slot(ova) za pomoćni prekidač OF
1 slot(ova) za alarmni prekidač SD
1 slot(ova) za naponski okidač MN ili MX
|
Lokalna signalizacija
|
Zaprisustvo pomoćnih kontakata: zastavica (zelena)
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Masa proizvoda
|
1,42 kg
|
Boja
|
Siva (RAL 7016)
|