|
|
|
C11N6TM025B
Prekidač, ComPacT NSXm 100N, 50kA/415VAC, 4P 3D (nula nije zaštićena), TMD zaštitna jedinica 25A, stopice/sabirnice
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Ime proizvoda
|
ComPacT NSXm nova generacija
|
Grupa proizvoda
|
ComPacT NSXm nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
NSXm 63N
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
4P
|
Opis zaštićenih polova
|
3d
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
[in] nazivna struja
|
25 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
90 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 660...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 415 V AC
|
Ime zaštitne jedinice
|
TM-D
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
Li
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
90 kA pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
2,5 kA pri 660...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa pri 440 V In/2
10000 ciklusa pri 440 V In
10000 ciklusa pri 690 V In/2
5000 ciklusa pri 690 V In
|
Snaga disipacije po polu
|
2,8 W
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Connection terminals
|
Stega stopice/sabirnica
|
Povezivanje
|
35 mm sa proširivačima
27 mm bez proširivača
|
Broj 9 mm modula
|
12 modul
|
Veličina zaštitne jedinice
|
25 A pri 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fiksno
|
Neutral protection settings
|
Bez zaštite (3d)
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fiksno
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
600 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 slot(ova) za pomoćni prekidač OF
1 slot(ova) za alarmni prekidač SD
1 slot(ova) za naponski okidač MN ili MX
|
Lokalna signalizacija
|
Zaprisustvo pomoćnih kontakata: zastavica (zelena)
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Masa proizvoda
|
1,42 kg
|
Boja
|
Siva (RAL 7016)
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
2000 m bez promene karakteristika
5000 m sa promenom karakteristika
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,500 cm
|
Package 1 Width
|
11,800 cm
|
Package 1 Length
|
21,200 cm
|
Package 1 Weight
|
1,342 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,540 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
150,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
254,490 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
60
|
|
|