Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C11N6TM100L |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C11N6TM100L fotografija – Schneider- sirotin
C11N6TM100L
Prekidač, ComPacT NSXm 100N, 50kA/415VAC, 4P 3D (nula nije zaštićena), TMD zaštitna jedinica 100A, EverLink stopice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda ComPacT NSXm nova generacija
Grupa proizvoda ComPacT NSXm nova generacija
Kratko ime uređaja NSXm 160N
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
Opis zaštićenih polova 3d
Pozicija nultog provodnika Levo
[in] nazivna struja 100 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 90 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 660...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 V AC
Ime zaštitne jedinice TM-D
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip upravljanja Ručica
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 90 kA pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
2,5 kA pri 660...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 20000 ciklusa pri 440 V In/2
10000 ciklusa pri 440 V In
10000 ciklusa pri 690 V In/2
5000 ciklusa pri 690 V In
Snaga disipacije po polu 7,5 W
Nosači za montažu Zadnja ploča
Pozicija montiranja ručice Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Connection terminals 1 Everlink stopica 2,5…95 mm², puni ili finožični aluminijum/bakar
1 Everlink stopica 2,5…70 mm², fleksibilni bakar
Povezivanje 35 mm sa proširivačima
27 mm bez proširivača
Broj 9 mm modula 12 modul
Veličina zaštitne jedinice 100 A pri 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
Neutral protection settings Bez zaštite (3d)
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fiksno
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1250 A
Diferencijalna zaštita Bez
Number of slots for electrical auxiliaries 1 slot(ova) za pomoćni prekidač OF
1 slot(ova) za alarmni prekidač SD
1 slot(ova) za naponski okidač MN ili MX
Lokalna signalizacija Zaprisustvo pomoćnih kontakata: zastavica (zelena)
Width (W) 108 mm
Height (H) 137 mm
Depth (D) 80 mm
Masa proizvoda 1,42 kg
Boja Siva (RAL 7016)
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m bez promene karakteristika
5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,300 cm
Package 1 Width 11,400 cm
Package 1 Length 21,500 cm
Package 1 Weight 1,526 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,548 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 156