Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NS1250H 70kA 3P 1250A FXD Man. 6.0 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NS1250H 70kA 3P 1250A FXD Man. 6.0 fotografija – Schneider- sirotin
NS1250H 70kA 3P 1250A FXD Man. 6.0
Prekidač, ComPacT NS1250H, 70kA na 415VAC, 3P, fiksni, ručno upravljani, MicroLogic 6.0 kontrolna jedinica, 1250A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT
Ime proizvoda ComPacT NS new generation
Grupa proizvoda ComPacT NS630b...1600 new generation
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Number of poles 3P
Opis zaštićenih polova 3d
(In) rated current up to 65 °C 1250 A pri 50 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
70 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
65 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
42 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V AC
Ime zaštitne jedinice Micrologic 6.0
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice LSIG
Tip upravljanja Ručno upravljano
Način montiranja Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 52 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
52 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
48 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
37 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
31 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Icw] rated short-time withstand current 19,2 kA 1 s u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 10000 ciklusa
Električna trajnost 2000 ciklusa pri 690 V In
3000 ciklusa pri 690 V In/2
4000 ciklusa pri 440 V In
5000 ciklusa pri 440 V In/2
Snaga gubitaka 44 W
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 70 mm
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
S : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
G : for zaštita od zemljospoja
Veličina zaštitne jedinice 1250 A pri 50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Podesivo 9 podešavanja
[tr] long-time protection delay adjustment range 12,5…600 sekundi pri 1.5 x Ir
0,5…24 sekundi pri 6 x Ir
0,7…16,6 sekundi pri 7.2 x Ir
Termička memorija 20 min
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Podesivo
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,1…0,4 sekundi I²t=on
0…0,4 sekundi I²t=off
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Podesivo
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range OFF
2...15 x In
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig Podesivo, 9 podešavanja
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0.3...1 x In za In <= 400 A
0.2...1 x In za 400 A < In < 1250 A
500...1200 A za In >= 1250 A
Ground-fault protection time delay adjustment type tg Podesivo
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0,1…0,4 sekundi I²t=on
0…0,4 sekundi I²t=off
Diferencijalna zaštita Bez
Zona selektivne blokade zsi Bez
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO/NC
Lokalna signalizacija Zaindikacija greške: 4 LED lampice (crvena)
Zapreopterećenje: 1 LED (žuta)
Width (W) 210 mm
Height (H) 327 mm
Depth (D) 147 mm
Masa proizvoda 14 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda IECEE CB Scheme
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 23,0 cm
Package 1 Width 37,0 cm
Package 1 Length 39,5 cm
Package 1 Weight 12,125 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1014