Grupa proizvoda
|
ComPacT
|
Ime proizvoda
|
ComPacT NS new generation
|
Grupa proizvoda
|
ComPacT NS630b...1600 new generation
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Number of poles
|
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
3d
|
(In) rated current up to 65 °C
|
1250 A pri 50 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija B
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 415 V AC
|
Ime zaštitne jedinice
|
Micrologic 6.0
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Elektronska
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
LSIG
|
Tip upravljanja
|
Ručno upravljano
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
50 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
19,2 kA 1 s u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
2000 ciklusa pri 690 V In
3000 ciklusa pri 690 V In/2
4000 ciklusa pri 440 V In
5000 ciklusa pri 440 V In/2
|
Snaga gubitaka
|
44 W
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje
|
70 mm
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
S : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
G : for zaštita od zemljospoja
|
Veličina zaštitne jedinice
|
1250 A pri 50 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.4...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
12,5…600 sekundi pri 1.5 x Ir
0,5…24 sekundi pri 6 x Ir
0,7…16,6 sekundi pri 7.2 x Ir
|
Termička memorija
|
20 min
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Podesivo, 9 podešavanja
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Podesivo
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,1…0,4 sekundi I²t=on
0…0,4 sekundi I²t=off
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Podesivo
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
OFF
2...15 x In
|
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig
|
Podesivo, 9 podešavanja
|
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range
|
0.3...1 x In za In <= 400 A
0.2...1 x In za 400 A < In < 1250 A
500...1200 A za In >= 1250 A
|
Ground-fault protection time delay adjustment type tg
|
Podesivo
|
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range
|
0,1…0,4 sekundi I²t=on
0…0,4 sekundi I²t=off
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Zona selektivne blokade zsi
|
Bez
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO/NC
|
Lokalna signalizacija
|
Zaindikacija greške: 4 LED lampice (crvena)
Zapreopterećenje: 1 LED (žuta)
|
Width (W)
|
210 mm
|
Height (H)
|
327 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|
Masa proizvoda
|
14 kg
|