Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C12B4TM160B |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C12B4TM160B fotografija – Schneider- sirotin
C12B4TM160B
Prekidač, ComPacT NSXm 160B, 25kA/415VAC, 4P 4D (nula potpuno zaštićena), TMD zaštitna jedinica 160A, stopice/sabirnice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda ComPacT NSXm nova generacija
Grupa proizvoda ComPacT NSXm nova generacija
Kratko ime uređaja NSXm 160B
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
Opis zaštićenih polova 4d
Pozicija nultog provodnika Levo
[in] nazivna struja 160 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 50 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Performance level B 25 kA 415 V AC
Ime zaštitne jedinice TM-D
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip upravljanja Ručica
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 50 kA pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 20000 ciklusa pri 440 V In/2
10000 ciklusa pri 440 V In
10000 ciklusa pri 690 V In/2
5000 ciklusa pri 690 V In
Snaga disipacije po polu 13,7 W
Nosači za montažu Zadnja ploča
Pozicija montiranja ručice Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Connection terminals Stega stopice/sabirnica
Povezivanje 35 mm sa proširivačima
27 mm bez proširivača
Broj 9 mm modula 12 modul
Veličina zaštitne jedinice 160 A pri 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
Neutral protection settings 1 x Ir (4d)
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fiksno
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1250 A
Diferencijalna zaštita Bez
Number of slots for electrical auxiliaries 1 slot(ova) za pomoćni prekidač OF
1 slot(ova) za alarmni prekidač SD
1 slot(ova) za naponski okidač MN ili MX
Lokalna signalizacija Zaprisustvo pomoćnih kontakata: zastavica (zelena)
Width (W) 108 mm
Height (H) 137 mm
Depth (D) 80 mm
Masa proizvoda 1,42 kg
Boja Siva (RAL 7016)
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m bez promene karakteristika
5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,200 cm
Package 1 Width 12,000 cm
Package 1 Length 21,200 cm
Package 1 Weight 1,377 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 8,624 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 150,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 254,490 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 209