Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BASIC FRAME NS1600N 4P 1600 FXD Man. |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BASIC FRAME NS1600N 4P 1600 FXD Man. fotografija – Schneider- sirotin
BASIC FRAME NS1600N 4P 1600 FXD Man.
Okvir prekidača, ComPacT NS1600N, 50kA na 415VAC, 1600A, 4P, fiksni, ručno upravljani, bez kontrolne jedinice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT
Grupa proizvoda ComPacT NS630b...1600 new generation
Tip proizvoda ili komponente Osnovni ram
Primena uređaja Razvod električne energije
Number of poles 4P
Pozicija nultog provodnika Levo
[in] nazivna struja 1600 A pri 50 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 V AC
Tip upravljanja Ručno upravljano
Način montiranja Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 37 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
37 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
37 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
22 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 19,2 kA 1 s u skladu sa IEC 60947-2
Integrisana trenutna zaštita 40 kA
Mehanička trajnost 10000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
Električna trajnost 1000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
2000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
Snaga gubitaka 74 W
Nosači za montažu Zadnja ploča
Povezivanje 70 mm
Tip zaštite Bez zaštite
Height (H) 327 mm
Width (W) 280 mm
Depth (D) 147 mm
Okruženje
Standardi IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda IECEE CB Scheme
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 u skladu sa EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 1,0 cm
Package 1 Length 2,0 cm
Package 1 Weight 10,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1564