Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Tip upravljanja
|
Ručno upravljano
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
[ie] nazivna struja
|
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa IEC 60947-3
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
1600 A pri 60 °C
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
25 kA tokom 0.5 s u skladu sa IEC 60947-3
4 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
52 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Vidljivo prekidanje
|
Ne
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
|
Električna trajnost
|
2000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
|
Povezivanje
|
70 mm
|
Visina
|
280 mm
|
Širina
|
327 mm
|
Dubina
|
147 mm
|
Masa proizvoda
|
18 kg
|