Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C164160D1S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C164160D1S fotografija – Schneider- sirotin
C164160D1S
Rastavljač snage, ComPacT NSX160NA DC PV, 160A, 4P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda ComPacT NSX DC PV
Kratko ime uređaja NSX160NA DC PV
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Fotonaponska konverzija
Broj polova 4P
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 120 A pri 65 °C
[ie] nazivna struja DC-22A: 160 A DC 1000 V
[ue] nazivni napon 1000 V DC
Tip mreže DC
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Kategorija upotrebe DC-22A
Kod prekidne moći NA
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Način montiranja Fiksno
[Icw] rated short-time withstand current 2,5 kA tokom 1 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 2,5 kA sam rastavljač
Tip upravljanja Ručica
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V DC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Dopunske informacije
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 35 mm
Mehanička trajnost 10000 ciklusa
Električna trajnost 1000 ciklusa 1000 V DC In
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Masa proizvoda 2,8 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,8 cm
Package 1 Width 14,8 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Package 1 Weight 2,607 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 107