Schneider-Electric SIROTIN
 
C164160S fotografija – Schneider- sirotin
C164160S
Rastavljač snage, ComPacT NSX160NA, 4P, termička struja Ith 160A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda Compact NSX nova generacija
Kratko ime uređaja NSX160NA
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 160 A pri 50 °C
[ie] nazivna struja AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220...690 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 220...690 V
DC-22A: 160 A DC 250 V 1 pol
DC-22A: 160 A DC 500 V 2 pola serijski
DC-23A: 160 A DC 250 V 1 pol
DC-23A: 160 A DC 500 V 2 pola serijski
DC-22A: 160 A DC 750 V 3 pola serijski
DC-23A: 160 A DC 750 V 3 pola serijski
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
750 V DC 3 pola serijski
500 V DC 2 pola serijski
250 V DC 1 pol
Tip mreže AC
DC
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Kategorija upotrebe AC-22A
AC-23A
DC-22A
DC-23A
Kod prekidne moći NA
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Način montiranja Fiksno
[Icw] rated short-time withstand current 2,5 kA tokom 1 s
2,5 kA tokom 3 s
0,96 kA tokom 20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 330 kA sa zaštitnim prekidačem
3,6 kA sam rastavljač
Tip upravljanja Ručica
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Dopunske informacije
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 35 mm
Mehanička trajnost 40000 ciklusa
Električna trajnost AC-22A: 30000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 30000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC-22A: 15000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 15000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In
AC-22A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2
AC-22A: 5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In
DC-22A: 10000 ciklusa 250 V DC In/2 (1 pol)
DC-23A: 10000 ciklusa 250 V DC In/2 (1 pol)
DC-22A: 5000 ciklusa 500 V DC In (2 pola serijski)
DC-23A: 5000 ciklusa 500 V DC In (2 pola serijski)
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Masa proizvoda 2,2 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,000 cm
Package 1 Width 14,800 cm
Package 1 Length 19,500 cm
Package 1 Weight 2,409 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 14,994 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka