Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Ime proizvoda
|
Compact NSX nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
NSX160F
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
2P
|
Opis zaštićenih polova
|
2D
|
[in] nazivna struja
|
125 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
500 V DC
|
Tip mreže
|
AC
DC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
36 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
18 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz 1P u skladu sa IEC 60947-2
15 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz 1P u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz 2P u skladu sa IEC 60947-2
5 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA Icu pri 250 V DC 50/60 Hz 1 pol u skladu sa IEC 60947-2
36 kA Icu pri 500 V DC 50/60 Hz 2 pola serijski u skladu sa IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 18 kA 415 V AC
|
Ime zaštitne jedinice
|
TM-D
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
Li
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
750 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
36 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
18 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
5 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA pri 250 V DC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA pri 500 V DC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa pri 277 V In/2
10000 ciklusa pri 277 V In
|
Snaga disipacije po polu
|
10,78 W
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje
|
35 mm
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
|
Veličina zaštitne jedinice
|
125 A pri 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Fiksno
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fiksno
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fiksno
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1000 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Width (W)
|
70 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Masa proizvoda
|
1,2 kg
|