Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C16F4TM125D1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C16F4TM125D1 fotografija – Schneider- sirotin
C16F4TM125D1
Prekidač, ComPacT NSX125 DC PV, 10kA/1000VDC, 4P, TM-DC PV zaštitna jedinica 125A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda ComPacT NSX DC PV
Kratko ime uređaja NSX125 DC PV
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Fotonaponska konverzija
Broj polova 4P
Opis zaštićenih polova 4d
[in] nazivna struja 125 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 1000 V DC
Tip mreže DC
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 10 kA Icu pri 1000 V DC 4 pola serijski u skladu sa IEC 60947-2
Performance level F 10 kA 1000 V DC
Ime zaštitne jedinice TM-DC
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip upravljanja Ručica
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V DC u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 10 kA pri 1000 V DC u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 10000 ciklusa
Električna trajnost 1500 ciklusa pri 1000 V In
Nosači za montažu Zadnja ploča
Pozicija montiranja ručice Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 35 mm
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
Veličina zaštitne jedinice 125 A pri 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fiksno
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1250 A
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Masa proizvoda 2,8 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Kategorija prenapona Klasa II
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,7 cm
Package 1 Width 14,5 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Package 1 Weight 2,611 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 255