Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C250S4FM |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C250S4FM fotografija – Schneider- sirotin
C250S4FM
Switch disconnector basic frame, ComPacT NS2500 type NA, 4P, fixed, manually operated, 2500A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime proizvoda ComPacT NS new generation
Tip proizvoda ili komponente Osnovni ram
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
Tip mreže AC
Kod prekidne moći NA
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-3
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Tip upravljanja Ručno upravljano
Način montiranja Fiksno
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
[ie] nazivna struja AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-3
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 2500 A pri 60 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 32 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 135 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Mehanička trajnost 6000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje 70 mm
Visina 535 mm
Širina 350 mm
Dubina 160 mm
Masa proizvoda 36 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda IECEE CB Scheme
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 u skladu sa EN 50102
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-3
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 43,000 cm
Package 1 Width 60,000 cm
Package 1 Length 80,000 cm
Package 1 Weight 44,500 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No