|
|
|
C253250S
Rastavljač snage, ComPacT NSX250NA, 3P, termička struja Ith 250A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Ime proizvoda
|
Compact NSX nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
NSX250NA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
3P
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
250 A pri 50 °C
|
[ie] nazivna struja
|
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220...690 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 220...690 V
DC-22A: 250 A DC 250 V 1 pol
DC-22A: 250 A DC 500 V 2 pola serijski
DC-23A: 250 A DC 250 V 1 pol
DC-23A: 250 A DC 500 V 2 pola serijski
DC-22A: 250 A DC 750 V 3 pola serijski
DC-23A: 250 A DC 750 V 3 pola serijski
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
750 V DC 3 pola serijski
500 V DC 2 pola serijski
250 V DC 1 pol
|
Tip mreže
|
AC
DC
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Kategorija upotrebe
|
AC-22A
AC-23A
DC-22A
DC-23A
|
Kod prekidne moći
|
NA
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Vidljivo prekidanje
|
Ne
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
3,5 kA tokom 1 s
3,5 kA tokom 3 s
1,35 kA tokom 20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
330 kA sa zaštitnim prekidačem
4,9 kA sam rastavljač
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje
|
35 mm
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
AC-22A: 15000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 15000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC-22A: 7500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 7500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In
AC-22A: 6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2
AC-22A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In
DC-22A: 10000 ciklusa 250 V DC In/2 (1 pol)
DC-23A: 10000 ciklusa 250 V DC In/2 (1 pol)
DC-22A: 5000 ciklusa 500 V DC In (2 pola serijski)
DC-23A: 5000 ciklusa 500 V DC In (2 pola serijski)
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Masa proizvoda
|
1,8 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,2 cm
|
Package 1 Width
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
19,3 cm
|
Package 1 Weight
|
1,996 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
14,346 kg
|
Održivost ponude
|
|