Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C253MG200D |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C253MG200D fotografija – Schneider- sirotin
C253MG200D
Zaštitna jedinica TM200G DC, ComPacT NSX250 DC, 3P, termomagnetna zaštita, generatorska zaštita, 200A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Grupa proizvoda ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice TM-G
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija NSX100 DC
ComPacT nova generacija NSX160 DC
ComPacT nova generacija NSX250 DC
Primena uređaja Generator
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3d
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
Trip unit rating 200 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 750 V DC
Tip mreže DC
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fiksno
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 530 A
Diferencijalna zaštita Bez
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9 cm
Package 1 Width 6 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Package 1 Weight 360 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 32
Package 2 Height 29,5 cm
Package 2 Width 29,3 cm
Package 2 Length 40,5 cm
Package 2 Weight 11200 g
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 150 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 134400 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 43