|
|
|
C253MG250D
Zaštitna jedinica TM250G DC, ComPacT NSX250 DC, 3P, termomagnetna zaštita, generatorska zaštita, 250A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Grupa proizvoda
|
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zaštitna jedinica
|
Ime zaštitne jedinice
|
TM-G
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija NSX100 DC
ComPacT nova generacija NSX160 DC
ComPacT nova generacija NSX250 DC
|
Primena uređaja
|
Generator
|
Broj polova
|
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
3d
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
Li
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
|
Trip unit rating
|
250 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
750 V DC
|
Tip mreže
|
DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fiksno
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fiksno
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
625 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9 cm
|
Package 1 Width
|
6 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
360 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
29,5 cm
|
Package 2 Width
|
29,3 cm
|
Package 2 Length
|
40,5 cm
|
Package 2 Weight
|
11200 g
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
150 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
134400 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
37
|
|
|