Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C254MG200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C254MG200 fotografija – Schneider- sirotin
C254MG200
Zaštitna jedinica TM200G, ComPacT NSX250, 4P 4D (nula potpuno zaštićena), termomagnetna zaštita, generator, 200A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Grupa proizvoda ComPacT NSX100...250 nova generacija
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice TM-G
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija NSX250
ComPacT nova generacija NSX250 DC
Primena uređaja Generator
Broj polova 4P
Opis zaštićenih polova 4d
Pozicija nultog provodnika Levo
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
Trip unit rating 200 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
750 V DC
Tip mreže AC
DC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 sekundi pri 1.5 x In
Neutral protection settings 1 x Ir (4d)
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fiksno
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 440 A
Diferencijalna zaštita Bez
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16 cm
Package 1 Width 10 cm
Package 1 Length 16 cm
Package 1 Weight 1,2 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 32
Package 2 Height 32 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 41 cm
Package 2 Weight 38400 g
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 150 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 460800 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 123