Schneider-Electric SIROTIN
 
C254MG250D fotografija – Schneider- sirotin
C254MG250D
Zaštitna jedinica TM250G DC, ComPacT NSX250 DC, 4P, termomagnetna zaštita, generatorska zaštita, 250A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Grupa proizvoda ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice TM-G
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija NSX100 DC
ComPacT nova generacija NSX160 DC
ComPacT nova generacija NSX250 DC
Primena uređaja Generator
Broj polova 4P
Opis zaštićenih polova 4d
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
Trip unit rating 250 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 750 V DC
Tip mreže DC
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fiksno
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 625 A
Diferencijalna zaštita Bez
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9 cm
Package 1 Width 6 cm
Package 1 Length 14 cm
Package 1 Weight 480 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 32
Package 2 Height 29,5 cm
Package 2 Width 29,3 cm
Package 2 Length 40,5 cm
Package 2 Weight 14880 g
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 150 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 178560 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 38