Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Ime proizvoda
|
Compact NSX nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
NSX250B
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Diferencijalni prekidač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
3d
|
[in] nazivna struja
|
100 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Performance level
|
B 25 kA 415 V AC
|
Ime zaštitne jedinice
|
Micrologic 4.2
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Elektronska
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
LSoIR
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
15 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa pri 440 V In/2
10000 ciklusa pri 440 V In
10000 ciklusa pri 690 V In/2
5000 ciklusa pri 690 V In
|
Snaga disipacije po polu
|
25 W N
25 W L1 i L3
20,6 W L2
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje
|
35 mm
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
R : for diferencijalna zaštita
|
Veličina zaštitne jedinice
|
100 A pri 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
40...100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fiksno
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
400 sekundi pri 1.5 x Ir
16 sekundi pri 6 x Ir
11 sekundi pri 7.2 x Ir
|
Termička memorija
|
20 minuta pre i nakon okidanja
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Podesivo
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fiksno
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fiksno
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1500 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Integrisana
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Klasa A
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Podesiva
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Earth-leakage protection specific mode
|
OFF upotreba IΔn obrtnog prekidača
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Podesiva
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 milisekundi
60 milisekundi
150 milisekundi
500 milisekundi
1 sekundi
|
Zona selektivne blokade zsi
|
Bez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 slot(ova)
|
Lokalna signalizacija
|
Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Masa proizvoda
|
2,4 kg
|