|
|
|
C33152
Prednji poklopac, ComPacT NS630b do 1600 dravout, 3P i 4P
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prednji poklopac
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija ComPacT NS630b new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NS800 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NS1000 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NS1250 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NS1600 new generation
|
Dopunske informacije
Broj polova
|
4P
3P
|
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
Obezbeđena oprema
|
1 uputstvo za upravljanje
|
Tip ponude
|
Rezervni deo
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
21,000 cm
|
Package 1 Length
|
25,500 cm
|
Package 1 Weight
|
410,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,900 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
42,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
28,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
|
|