|
|
|
C403400S
Rastavljač snage, ComPacT NSX400NA, 3P, termička struja Ith 400A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Ime proizvoda
|
Compact NSX nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
NSX400NA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
3P
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
400 A pri 50 °C
|
[ie] nazivna struja
|
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Kategorija upotrebe
|
AC-22A
AC-23A
|
Kod prekidne moći
|
NA
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Vidljivo prekidanje
|
Ne
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
5 kA tokom 1 s
5 kA tokom 3 s
1,93 kA tokom 20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
330 kA sa zaštitnim prekidačem
7,1 kA sam rastavljač
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje
|
45 mm
|
Mehanička trajnost
|
15000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
AC-22A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC-22A: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In
AC-22A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In
AC-22A: 5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Masa proizvoda
|
5,2 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,000 cm
|
Package 1 Width
|
15,500 cm
|
Package 1 Length
|
29,000 cm
|
Package 1 Weight
|
5,408 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,576 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
China Green Dizajnirani Proizvod
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
356
|
|
|