Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C4036E400 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C4036E400 fotografija – Schneider- sirotin
C4036E400
Zaštitna jedinica MicroLogic 6.3E, ComPacT NSX400/630, 3P, elektronska osnovna i zemljospojna zaštita, merenje energije, 400A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Grupa proizvoda ComPacT NSX400...630 nova generacija
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice Micrologic 6.3 E
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija NSX400
ComPacT nova generacija NSX630
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3d
Funkcija zaštitne jedinice LSIG
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
S : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
G : for zaštita od zemljospoja
Trip unit rating 400 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 160...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr Podesivo
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 sekundi pri 1.5 x Ir
0,35…11 sekundi pri 7.2 x Ir
0,5…16 sekundi pri 6 x Ir
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Podesivo
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Podesivo
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 sekundi I²t=off
0,1…0,4 sekundi I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Podesivo
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...12 x In
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig Podesivo
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0.4...1 x In za In = 40 A
0.2...1 x In za U > 40 A
Ig omogućavanje on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg Podesivo
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 sekundi I²t=off
0,1…0,4 sekundi I²t=on
Diferencijalna zaštita Bez
Zona selektivne blokade zsi Sa
Lokalna signalizacija Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
Tip displeja LCD displej
Tip merenja Multimetar
Komunikacija podataka Merenje električne energije
Podešavanja zaštite i alarma
Beleženje sa informacijom o vremenu podatka za istoriju uređaja i event tabelu
Trenutne i angažovane vrednosti
Indikatori vezani za održavanje
Angažovane vrednosti struje i snage
Kvalitet snage
Maksimalno izmerene/minimalno izmerene veličine
Snimanje električnih podataka Indikatori održavanja
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,5 cm
Package 1 Width 17,5 cm
Package 1 Length 21,5 cm
Package 1 Weight 1,483 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,374 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 2f58816f-3353-4612-b9dd-9acce4b9465f
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 91