Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C404400D1S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C404400D1S fotografija – Schneider- sirotin
C404400D1S
Rastavljač snage, ComPacT NSX400NA DC PV, 400A, 4P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda ComPacT NSX DC PV
Kratko ime uređaja NSX400NA DC PV
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Fotonaponska konverzija
Broj polova 4P
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 320 A pri 65 °C
[ie] nazivna struja DC-22A: 320 A DC 1000 V
[ue] nazivni napon 1000 V DC
Tip mreže DC
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Kategorija upotrebe DC-22A
Kod prekidne moći NA
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Način montiranja Fiksno
[Icw] rated short-time withstand current 6 kA tokom 1 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 6 kA sam rastavljač
Tip upravljanja Ručica
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V DC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Dopunske informacije
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 45 mm
Mehanička trajnost 5000 ciklusa
Električna trajnost 1000 ciklusa 1000 V DC In
Width (W) 185 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Masa proizvoda 8,1 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,000 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 29,000 cm
Package 1 Weight 7,061 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 368