Schneider-Electric SIROTIN
 
C404400S fotografija – Schneider- sirotin
C404400S
Rastavljač snage, ComPacT NSX400NA, 4P, termička struja Ith 400A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda Compact NSX nova generacija
Kratko ime uređaja NSX400NA
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 400 A pri 50 °C
[ie] nazivna struja AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Kategorija upotrebe AC-22A
AC-23A
Kod prekidne moći NA
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Način montiranja Fiksno
[Icw] rated short-time withstand current 5 kA tokom 1 s
5 kA tokom 3 s
1,93 kA tokom 20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 330 kA sa zaštitnim prekidačem
7,1 kA sam rastavljač
Tip upravljanja Ručica
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Dopunske informacije
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 45 mm
Mehanička trajnost 15000 ciklusa
Električna trajnost AC-22A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC-22A: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In
AC-22A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In
AC-22A: 5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2
Width (W) 185 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Masa proizvoda 6,8 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,7 cm
Package 1 Width 20,2 cm
Package 1 Length 29,0 cm
Package 1 Weight 7,028 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 14,694 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja