Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C4044A400 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C4044A400 fotografija – Schneider- sirotin
C4044A400
Zaštitna jedinica MicroLogic Vigi 4.3AL, ComPacT NSX 400/630, 4P, elektronska osnovna zaštita, alarm diferencijalne zaštite, 400A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Grupa proizvoda ComPacT NSX400...630 nova generacija
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice Micrologic 4.3 AL
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija NSX630
ComPacT nova generacija NSX400
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 4P
Opis zaštićenih polova 3d + N/2
4d
3d
Pozicija nultog provodnika Levo
Funkcija zaštitne jedinice LSoI
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
Trip unit rating 400 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 440 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 160...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 sekundi pri 7.2 x Ir
16 sekundi pri 6 x Ir
400 sekundi pri 1.5 x Ir
Neutral protection settings 0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Bez zaštite (3d)
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Podesivo
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fiksno
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fiksno
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 4800 A
Diferencijalna zaštita Integrisana
Klasa diferencijalne zaštite Klasa A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Podesiva
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0,3 A
0,5 A
1 A
3 A
5 A
10 A
Earth-leakage protection specific mode OFF upotreba IΔn obrtnog prekidača
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Podesiva
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 milisekundi
60 milisekundi
150 milisekundi
500 milisekundi
1 sekundi
Zona selektivne blokade zsi Bez
Lokalna signalizacija Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
Zadiferencijalna struja: indikator boje (žuta)
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,0 cm
Package 1 Width 21,0 cm
Package 1 Length 25,0 cm
Package 1 Weight 2,378 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,152 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj D505d0d6-26f1-48c0-aba7-e61f93a1232a
BVB
print Prihvaćeno
China Green Dizajnirani Proizvod Da
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 189