|
|
|
C40F4
Prekidač osnovno kućište, ComPacT NSX400F, 36kA/415VAC, 4P, 400A kućište, bez zaštitne jedinice
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Ime proizvoda
|
Compact NSX nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
NSX400F
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Osnovni ram
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
4P
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
[in] nazivna struja
|
400 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA pri 240 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
25 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
35 kA pri 480 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
20 kA pri 600 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
20 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 kA 415 V AC
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
36 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
15000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
|
Električna trajnost
|
12000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2
6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje
|
45 mm
|
Tip zaštite
|
Bez zaštite
|
Width (W)
|
185 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
UL 60947-4-1
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,100 cm
|
Package 1 Width
|
20,100 cm
|
Package 1 Length
|
29,200 cm
|
Package 1 Weight
|
5,776 kg
|
Unit Type of Package 2
|
X12
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
43,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
176,000 kg
|
Održivost ponude
|
|