Grupa proizvoda
|
ComPacT nove generacije
|
Ime proizvoda
|
Compact NSX nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
NSX400H
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
3P
|
Opis zaštićenih polova
|
3d
|
[in] nazivna struja
|
250 A pri 40 °C
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
70 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
65 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
35 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA pri 600 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
|
Performance level
|
H 70 kA 415 V AC
|
Ime zaštitne jedinice
|
Micrologic 2.3
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Elektronska
|
Funkcija zaštitne jedinice
|
LSoI
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
70 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
65 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
11 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Mehanička trajnost
|
15000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
12000 ciklusa pri 440 V In/2
6000 ciklusa pri 440 V In
6000 ciklusa pri 690 V In/2
3000 ciklusa pri 690 V In
|
Snaga disipacije po polu
|
19,2 W
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
|
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
|
Gornji priključak
|
Prednja
|
Donji priključak
|
Prednji
|
Povezivanje
|
45 mm
|
Tip zaštite
|
L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
|
Veličina zaštitne jedinice
|
250 A pri 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Podesivo 9 podešavanja
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
70...250 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fiksno
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
400 sekundi pri 1.5 x Ir
16 sekundi pri 6 x Ir
11 sekundi pri 7.2 x Ir
|
Termička memorija
|
20 minuta pre i nakon okidanja
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Podesivo, 9 podešavanja
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fiksno
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fiksno
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
3000 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Zona selektivne blokade zsi
|
Bez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
6 slot(ova)
|
Lokalna signalizacija
|
Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Masa proizvoda
|
6,05 kg
|
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
25ca3248-85d0-423a-a9d8-5b7aeb52e7b6
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
China Green Dizajnirani Proizvod
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Bez silikona
|
Ne
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
169
|