Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C40K42D250 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C40K42D250 fotografija – Schneider- sirotin
C40K42D250
Prekidač, ComPacT NSX400K, 36kA/800VAC, 10kA/1000VAC, 4P, MicroLogic 2.3 zaštitna jedinica, 250A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT
Grupa proizvoda ComPact NSX400...630
Kratko ime uređaja ComPacT NSX400K
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Posebne primene
Broj polova 4P
Opis zaštićenih polova 3t
3t + N/2
4t
Pozicija nultog provodnika Levo
[in] nazivna struja 250 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 800...1000 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] ocenjen krajnji prekidni kapacitet kratkog spoja 36 kA Icu pri 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Nivo performansi K 10 kA 1000 V AC
Ime zaštitne jedinice Micrologic 2.3
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice LSoI
Tip upravljanja Ručica
Režim ugradnje prekidača Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[Ics] ocenjeni servisni prekidni kapacitet kratkog spoja 10 kA pri 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 15000 ciklusa
Električna trajnost 1000 ciklusa pri 1000 V In
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 45 mm
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
Veličina zaštitne jedinice 250 A pri 40 °C
Dugotrajno podešavanje podizanja tipa Ir (termička zaštita) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] Opseg podešavanja dugotrajne zaštite 70...250 A
Tip podešavanja kašnjenja dugotrajne zaštite tr Fiksno
[tr] Opseg podešavanja dugotrajnog kašnjenja zaštite 11 sekundi pri 7.2 x Ir
16 sekundi pri 6 x Ir
400 sekundi pri 1.5 x Ir
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Kratkotrajna zaštita tip podešavanja podizanja Isd Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Opseg podešavanja kratkotrajne zaštite 1.5...10 x Ir
Tip podešavanja kašnjenja kratkotrajne zaštite tsd Fiksno
Trenutna zaštita podizanja podešavanja tip Ii Fiksno
[Ii] Opseg podešavanja trenutnog podizanja zaštite 3000 A
Diferencijalna zaštita Bez
Podešavanja neutralne zaštite 0.5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
Bez zaštite (3t)
Zona selektivne blokade zsi Bez
Broj slotova za pomoćne električne uređaje 6 slot(ova)
Lokalna signalizacija Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
Širina (V) 185 mm
Visina (H) 255 mm
Dubina (D) 110 mm
Masa proizvoda 7,9 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947
Sertifikacija proizvoda CE
CCC
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,4 cm
Package 1 Width 15,8 cm
Package 1 Length 33,0 cm
Package 1 Weight 6,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 25ca3248-85d0-423a-a9d8-5b7aeb52e7b6
BVB
print Prihvaćeno
China Green Dizajnirani Proizvod Da
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 177