Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C40S3TM250D |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C40S3TM250D fotografija – Schneider- sirotin
C40S3TM250D
Prekidač, ComPacT NSX250S DC, 100kA/750VDC, 3P, TM-DC zaštitna jedinica 250A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda ComPacT NSX DC nova generacija
Kratko ime uređaja NSX400S DC
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3d
[in] nazivna struja 250 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 750 V DC
Tip mreže DC
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu pri 24...125 V DC 1 pol u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 250 V DC 1 pol u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 500 V DC 2 pola serijski u skladu sa IEC 60947-2
100 kA Icu pri 750 V DC 3 pola serijski u skladu sa IEC 60947-2
Performance level S 100 kA 500 V DC
Ime zaštitne jedinice TM-DC
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip upravljanja Ručica
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 750 V DC u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA pri 24...125 V DC u skladu sa IEC 60947-2
100 kA pri 250 V DC u skladu sa IEC 60947-2
100 kA pri 500 V DC u skladu sa IEC 60947-2
100 kA pri 750 V DC u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 5000 ciklusa
Električna trajnost 2000 ciklusa pri 750 V In/2
1000 ciklusa pri 750 V In
Nosači za montažu Zadnja ploča
Pozicija montiranja ručice Horizontalno i vertikalno
Flat on the back
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 45 mm
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
Veličina zaštitne jedinice 250 A pri 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Podesivo
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2.5...5 x In
Diferencijalna zaštita Bez
Number of slots for electrical auxiliaries 6 slot(ova)
Width (W) 140 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Masa proizvoda 8 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Kategorija prenapona Klasa II
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,0 cm
Package 1 Width 16,5 cm
Package 1 Length 29,0 cm
Package 1 Weight 5,529 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 579