Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C46996 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C46996 fotografija – Schneider- sirotin
C46996
Preklopno proširenje, ComPacT NS630b za NS1600
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija ComPacT NS630b new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NS800 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NS1000 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NS1250 new generation
ComPacT nova generacija ComPacT NS1600 new generation
Dopunske informacije
Boja drške Crna
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPacT NS630b...1600 new generation
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,700 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 4,800 cm
Package 1 Weight 34,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,860 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 228b8554-bb98-43c5-8445-d118744be8d8
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće