Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

C633630S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
C633630S fotografija – Schneider- sirotin
C633630S
Rastavljač snage, ComPacT NSX630NA, 3P, termička struja Ith 630A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT nove generacije
Ime proizvoda Compact NSX nova generacija
Kratko ime uređaja NSX630NA
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 630 A pri 50 °C
[ie] nazivna struja AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Kategorija upotrebe AC-22A
AC-23A
Kod prekidne moći NA
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Način montiranja Fiksno
[Icw] rated short-time withstand current 6 kA tokom 1 s
6 kA tokom 3 s
2,32 kA tokom 20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 330 kA sa zaštitnim prekidačem
8,5 kA sam rastavljač
Tip upravljanja Ručica
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Dopunske informacije
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 45 mm
Mehanička trajnost 15000 ciklusa
Električna trajnost AC-22A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In
AC-22A: 3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In
AC-22A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2
AC-22A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In
AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2
AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2
Width (W) 140 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Masa proizvoda 5,2 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,4 cm
Package 1 Width 15,8 cm
Package 1 Length 29,4 cm
Package 1 Weight 5,583 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 11,83 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
BVB
print Prihvaćeno
China Green Dizajnirani Proizvod Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 689