Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

Micrologic 6.0P FXD Man. NS630b-1600 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
Micrologic 6.0P FXD Man. NS630b- sirotin
Micrologic 6.0P FXD Man. NS630b-1600
Kontrolna jedinica MicroLogic 6.0P, ComPacT NS630b za NS1600 fiksni ručno upravljani, selektivni i zaštite od kvara na uzemljenju
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT
Grupa proizvoda ComPacT NS630b...1600 new generation
Tip proizvoda ili komponente Kontrolna jedinica
Ime zaštitne jedinice Micrologic 6.0 P
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija NS630b...1600
Primena uređaja Razvod električne energije
Number of poles 3P
4P
Opis zaštićenih polova 4t
3t
3t + N/2
Funkcija zaštitne jedinice Selektivna + zemljospojna zaštita
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
S : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
G : for zemljospoj
Trip unit rating 630 A pri 50 °C
800 A pri 50 °C
1000 A pri 50 °C
1250 A pri 50 °C
1600 A pri 50 °C
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Podesivo 9 podešavanja
[tr] long-time protection delay adjustment range 0,7…16,6 sekundi pri 7.2 x Ir
0,7…24 sekundi pri 6 x Ir
12,5…600 sekundi pri 1.5 x Ir
Termička memorija 20 min
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Podesivo
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 sekundi I²t=off
0,1…0,4 sekundi I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Podesivo 9 podešavanja
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2...15 x In
OFF
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig Podesivo, 9 podešavanja
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0.2...1 x In za 400 A < In < 1250 A
0.3...1 x In za In <= 400 A
500...1200 A za In >= 1250 A
Ground-fault protection time delay adjustment type tg Podesivo
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 sekundi I²t=off
0,1…0,4 sekundi I²t=on
Diferencijalna zaštita Bez
Zona selektivne blokade zsi Sa
Lokalna signalizacija Zaelektrična greška: 3 LED lampice (crvena)
Zainterna greška: 1 LED (crvena)
Zapreopterećenje: 1 LED (žuta)
Tip displeja Digitalni displej
Tip merenja Multimetar
Komunikacija podataka Očitavanje merenja
Podešavanja zaštite i alarma
Indikatori vezani za održavanje
Okruženje
Standardi IEC 60947-4-2
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 1,0 cm
Package 1 Length 2,0 cm
Package 1 Weight 10,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj B8c8003e-32b8-4709-a0d5-0cc6e64fb011
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Ne
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Baterija koja se može ukloniti User replaceable
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 32