Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

CA2KN40E7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
CA2KN40E7 fotografija – Schneider- sirotin
CA2KN40E7
TeSys K pomoćni kontaktor - 4 NO - <= 690 V - 48 V AC kalem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Ime proizvoda TeSys CAK
Tip proizvoda ili komponente Upravljačka ploča
Kratko ime uređaja CA2K
Primena kontaktora Upravljačko kolo
Kategorija upotrebe DC-13
AC-15
Raspored kontakata 4 NO
[ue] nazivni napon <= 690 V <= 400 Hz
Tip upravljačkog kola AC pri 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola 48 V AC 50/60 Hz
Dopunske informacije
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (at 50 °C)
Irms nazivna moć uključenja 110 A u skladu sa IEC 60947
Pripadajući osigurač 10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
[ui] nazivni napon izolacije 690 V u skladu sa IEC 60947
750 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
690 V u skladu sa BS 5424
600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
Nosači za montažu Šina
Ploča
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5…4 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Moment pritezanja 1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2 6 mm
1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Ograničenje napona upravljačkog kola Propad napona: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
U radu: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Vreme uključenja/isključenja 10...20 ms isključenje kalema i otvaranje NO
10...20 ms uključenje kalema i zatvaranje NO
Mehanička trajnost 10 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus 10000 ciklusa/h
Otpornost na mikroprekide 2 milisekundi
Udarna snaga u va 30 VA (at 20 °C)
Snaga držanja u va 4,5 VA (at 20 °C)
Disipacija toplote 1,3 W
Minimalni napon preklapanja 17 V
Minimalna struja preklapanja 5 mA
Udaljenost nepreklapanja 0,5 mm
Otpornost izolacije > 10 MOhm
Visina 58 mm
Širina 45 mm
Dubina 57 mm
Masa proizvoda 0,18 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Sertifikacija proizvoda CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Ip stepen zaštite IP2x
Zaštitni tretman TC u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja -25…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m bez smanjenja karakteristika
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Zahtev 2 u skladu sa NF F 16-101
Zahtev 2 u skladu sa NF F 16-102
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Vibracije na kontaktor u radu: 4 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Udara kontaktor nije u radu: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor u radu: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,600 cm
Package 1 Width 4,800 cm
Package 1 Length 6,200 cm
Package 1 Weight 179,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,350 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 59
Ugovorna garancija
Garancija 18 months