|
|
|
CA3KN22JD
TeSys K pomoćni kontaktor - 2 NO + 2 NC - <= 690 V - 12 V DC standardni kalem
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Ime proizvoda
|
TeSys CAK
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Upravljačka ploča
|
Kratko ime uređaja
|
CA3K
|
Primena kontaktora
|
Upravljačko kolo
|
Kategorija upotrebe
|
DC-13
AC-15
|
Raspored kontakata
|
2 NO + 2 NC
|
[ue] nazivni napon
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Tip upravljačkog kola
|
DC standardno
|
Napon upravljačkog kola
|
12 V DC
|
Dopunske informacije
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A (at 50 °C)
|
Irms nazivna moć uključenja
|
110 A u skladu sa IEC 60947
|
Pripadajući osigurač
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V u skladu sa IEC 60947
750 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
690 V u skladu sa BS 5424
600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
|
Nosači za montažu
|
Šina
Ploča
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5…4 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
|
Moment pritezanja
|
1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2 6 mm
1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
U radu: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Propad napona: 0.1...0.75 Uc (at <50 °C)
|
Vreme uključenja/isključenja
|
10 ms isključenje kalema i otvaranje NO
30...40 ms uključenje kalema i zatvaranje NO
15 ms isključenje kalema i zatvaranje NC
25...35 ms uključenje kalema i otvaranje NC
|
Mehanička trajnost
|
20 miliona ciklusa
|
Maksimalni radni ciklus
|
10000 ciklusa/h
|
Otpornost na mikroprekide
|
2 milisekundi
|
Udarna snaga u w
|
3 W 20 °C)
|
Snaga držanja u w
|
3 W pri 20 °C
|
Disipacija toplote
|
3 W
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA
|
Udaljenost nepreklapanja
|
0,5 mm
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm
|
Visina
|
58 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Dubina
|
57 mm
|
Masa proizvoda
|
0,225 kg
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Ip stepen zaštite
|
IP2x
|
Zaštitni tretman
|
TC u skladu sa IEC 60068
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…80 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
2000 m bez smanjenja karakteristika
|
Otpornost na plamen
|
V1 u skladu sa UL 94
Zahtev 2 u skladu sa NF F 16-101
Zahtev 2 u skladu sa NF F 16-102
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije kontaktor nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Vibracije na kontaktor u radu: 4 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Udara kontaktor nije u radu: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor u radu: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,100 cm
|
Package 1 Length
|
4,800 cm
|
Package 1 Weight
|
218,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,140 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
81,900 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|