Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

CAB4 |
Schneider-Electric SIROTIN
CAB4 fotografija – Schneider- sirotin
CAB4
kabl za udaljeni displej PowerLogic - 1.3 m
DANAS
ЈАН 03, 2025
Završetak komercijalizacije
МАР 05, 2024
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Kratko ime uređaja kabl za udaljeni displej
Tip proizvoda ili komponente Komunikacioni kabl
Dopunske informacije
Pribor / posebna namena CM4000
CM3000
PM800
Dužina kabla 1,3 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,32 cm
Package 1 Width 30,48 cm
Package 1 Length 30,48 cm
Package 1 Weight 453,592 g
Ugovorna garancija
Garancija 18 months