|
|
|
CCT15940
Acti9 - ITA - 4C yearly time switch - 24 hours + 7 days + year
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 ITA
|
Kratko ime uređaja
|
ITA
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Programabilni vremenski prekidač (na godišnjem nivou)
|
Primena uređaja
|
Zgrade
|
Tip baterije
|
Litijumska
|
Broj kanala
|
4
|
Korisnički jezik
|
Mađarski
Norveški
Španski
Francuski
Holandski
Italijanski
Nemački
Engleski
Danski
Portugalski
Švedski
Rumunski
Češki
Poljski
Finski
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Maksimalna struja preklapanja
|
10 A - 250 V AC pf = 1
6 A - 250 V AC pf = 0,6
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC pri 50/60 Hz
|
Broj ulaza
|
2 ulaz(a) impuls i držanje
|
Tačnost
|
+/- 0.5 s/dan 20 °C
|
Trajanje ciklusa
|
24 časa + 7 dana + godina
|
Maksimalni broj preklapanja
|
300
|
Minimalno trajanje intervala
|
1 s
|
Dostupna funkcija
|
Ciklus programiranja
Ručni ili softver za programiranje
Programiranje impulsa
Spoljašnji ulaz za premošćenje
Vreme sinhronizacija preko antene
Automatska promena zimskog/letnjeg računanja vremena
|
Tip displeja
|
Pozadinski osvetljen LCD
|
Životni vek baterije
|
10 godina
|
Vreme čuvanja
|
10 godina čuvanje informacija o vremenu i programa
|
Tip podešavanja
|
PIN kod
Odsustvo za funkciju praznika
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Držač za montažu
|
DIN šina
|
9 mm redovi
|
8
|
Širina
|
71,5 mm
|
Visina
|
90 mm
|
Dubina
|
63 mm
|
Funkcija
|
Podešavanje impulsa
|
Odsustvo za vreme praznika
|
Da
|
Vreme promene
|
Automatski
|
Ažurirano
|
GPS
DCF77
|
Kompatibilnost
|
ITA
|
Segment tržišta
|
Male komercijalne zgrade
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-30…55 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
12,500 cm
|
Package 1 Weight
|
381,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,025 kg
|
Održivost ponude
|
|