Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

DF3FR80 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
DF3FR80 fotografija – Schneider- sirotin
DF3FR80
brzi osigurač 22X58 80A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda DF
Tip proizvoda ili komponente Osigurači
Kratko ime uređaja nožasti osigurač
[In] nazivna struja 80 A
Veličina osigurača 22 x 58 mm
Tip osigurača Cilindrični
Količina po setu 1
Dopunske informacije
Kriva osigurača GG
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,5 cm
Package 1 Width 23,0 cm
Package 1 Length 18,5 cm
Package 1 Weight 635,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,540 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Povraćaj No