Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

DL1-LED1103 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
DL1- sirotin
DL1-LED1103
LED svetiljka, Easy Harmony XB2, BA 9s, zelena, 110V AC/DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente LED bulb
Kompatibilnost grupe proizvoda XB2
Pribor / posebni tip LED sijalica
Pribor / posebna kategorija Pribor za osvetljenje
Pribor / posebna namena Svetleći taster
[us] nazivni napon 110 V AC/DC
Signalna boja Zelena
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda ZB2BW..C
Baza sijalice BA 9s
Prečnik 10 mm
Dužina 25 mm
Masa proizvoda 0,002 kg
[us] nazivni napon 110 V
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 2,5 cm
Package 1 Length 1 cm
Package 1 Weight 7 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 128
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 946 g
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 5120
Package 3 Height 60 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 90 cm
Package 3 Weight 36,04 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No