Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

DL1BDM1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
DL1BDM1 fotografija – Schneider- sirotin
DL1BDM1
zaštićena LED sijalica sa BA15d bazom - trajno osvetljenje - bela - 230 V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Harmony XVD
Harmony XVB
Harmony XVP
Pribor / posebna namena Zaštićena LED sijalica
Pribor / posebni tip LED sijalica
Pribor / posebna kategorija Pribor za osvetljenje
Pribor / posebna namena Semafori i svetleće kolone
[us] nazivni napon napajanja 230 V AC
Tip signalizacije Trajna
Signalna boja Bela
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Struja potrošnje 17 mA
Baza sijalice BA 15d
Masa proizvoda 0,015 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 6,0 cm
Package 1 Weight 12,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,032 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 11
Ugovorna garancija
Garancija 18 months