|
|
|
DL1CF220
neonska sijalica - BA 9s - 230 V / 2.6 W
|
|
|
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Harmony XB4
|
Pribor / posebni tip
|
Neonska sijalica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za osvetljenje
|
Pribor / posebna namena
|
Svetleći taster
|
[us] nazivni napon napajanja
|
230 V AC
|
Signalna boja
|
Providna
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Neon bulb
|
Dopunske informacije
Snaga disipacije u w
|
2,6 W
|
Baza sijalice
|
BA 9s
|
Masa proizvoda
|
0,002 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,300 cm
|
Package 1 Width
|
10,700 cm
|
Package 1 Length
|
1,075 cm
|
Package 1 Weight
|
2,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,300 cm
|
Package 2 Width
|
10,700 cm
|
Package 2 Length
|
4,300 cm
|
Package 2 Weight
|
34,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,946 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
27
|
Ugovorna garancija
|
|